Enchufes rápidos BPX de gran caudal y alta resistencia

Estos enchufes de gran caudal ofrecen mínimas pérdidas de presión con dimensiones exteriores reducidas, al igual que una estanqueidad segura durante la conexión. Para ofrecer mayor comodidad al operario, también son fáciles de manejar, ya que incluye preguiado del macho de acoplamiento hasta el enchufe y reducida fuerza de conexión. Un rápido sistema de bloqueo roscado impide que quede encasquillado y elimina el riesgo de bloqueo o de desconexión accidental.

Aplicaciones: Rápida conexión de las mangueras de gran caudal

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 37
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Agua refrigerante y regulación de temperatura, emulsión de agua y glicol, aceites termoportadores, circuitos hidráulicos de baja presión

Fabricación

  • Piezas principales: latón niquelado
  • Casquillo de bloqueo: acero inoxidable con tratamiento anticorrosion

Otras características

La rotación libre del macho de acoplamiento en el enchufe dota a la manguera de facilidad de movimiento y reduce la tensión tanto en la manguera como en el enchufe

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo