Enchufes rápidos para fluidos y gases
Un sistema completamente modular

Los enchufes rápidos para fluidos y gases de Stäubli componen de una amplia gama de productos adaptados a las características del fluido o gas a vehicular y ofrecen una extensa variedad de juntas, diferentes tipos de obturación y bloqueo, así como opciones adicionales como codificación de llaves y tipos de amarre. Garantizamos un rendimiento superior, estanqueidad y tamaño compacto, con productos idóneos que cumplirán sus requisitos.

RBE - Modular

DN (mm): de 03 a 19
Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

HCB - Sin goteo 316L

DN (mm): de 03 a 20
Presión máxima admisible PS (bar)*: 350

NCB - Conexiones y desconexiones limpias 316L

DN (mm): de 04 a 20
Presión máxima admisible PS (bar)*: 160

MCB – Antipolución 316L

DN (mm): de 03 a 16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 100

RBL – Acero inoxidable para alta presión

DN (mm): de 03 a 11
Presión máxima admisible PS (bar)*: 450

UPA – UPB acoplamientos de paso libre en acero inoxidable

UPA DN (mm): de 06 a 20
UPB DN (mm): de 25 a 50
Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

GPL - Caudal integral

DN (mm): de 25 a 50
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

VSU enchufe rápido simétrico

DN (mm): de 38 a 50
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Soluciones comerciales

RBE/TM para manipulación remota

DN (mm): de 03 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 400

MCB/TM manipulación remota antipolución

DN (mm): 05
Presión máxima admisible PS (bar)*: 70

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo