Enchufe rápido antigoteo SPT/CG con bloqueo por bolas

La tecnología antigoteo en la desconexión hace que la gama SPT sea ideal para entornos con circuitos eléctricos y de alta tensión. Gracias a su gran cantidad de bolas, el mecanismo de bloqueo es especialmente robusto.

Aplicaciones: Refrigeración electrónica de convertidores, data centers, radares, equipos médicos de procesamiento de imágenes y otras

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 05 a 25
  • Presión de máxima de servicio (bar)*: hasta 40

Fluidos

Agua glicolada, aceite termoportador, ésteres, agua refrigerante, queroseno

Fabricación

  • Aleación de aluminio con tratamiento superficial
  • Disponibles con 4 tipos de juntas

Otras características

Dispone de una válvula de descarga opcional que evita que la presión aumente en caso de que el circuito se exponga a una fuente de calor durante su almacenamiento.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo