Enchufes rápidos de paso libre RPL

Además de económica y eficaz, la gama RPL también es muy completa, ya que incluye enchufes, adaptadores para puentes, prolongadores y codos. Los anillos rojo y azul garantizan la identificación instantánea de circuitos de agua caliente y fría. Los enchufes RPL también cuentan con bloqueo de seguridad y conexión automática.

Aplicación: Conexión de circuitos de control de temperatura, especialmente de refrigeración de moldes en las prensas de inyección

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 12
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 10

Fluidos

Agua fría o caliente

Fabricación

Latón niquelado

Otras características

Enchufe recto también disponible con válvula

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo