Enchufe RMI de simple o doble obturación

Con siete diámetros de paso y dos tipos de obturación, nuestros enchufes RMI de gran flexibilidad han sido diseñados para adaptarse a los procesos de regulación de temperatura de la aplicación del cliente. Por ejemplo, pueden eliminar la necesidad de tener que purgar los circuitos. Su fabricación de calidad, su excelente caudal y su bloqueo robusto los convierten además en una solución fiable y eficaz.

Aplicación: Conexión de circuitos de control de temperatura de baja presión, tanto en el útil (diámetros pequeños) como en la alimentación (gran caudal)

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 37
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 16

Fluidos

  • Agua fría y caliente, agua glicolada, fluidos termoportadores

Fabricación

  • Elementos principales: latón
  • Cuerpo del macho de acoplamiento (según el diámetro de paso)

    • Ø 06 – 09 – 12 mm: latón
    • Ø 16 – 20 – 25 mm: acero inoxidable templado
    • Ø 37 mm: acero inoxidable de gran resistencia

  • Anillo de bloqueo del enchufe: acero inoxidable

Otras características

  • Versiones acodadas
  • Componentes para puentes

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo