Enchufe rápido de doble obturación RME

Los enchufes RME son la elección ideal en aplicaciones en las que una estanqueidad segura es de suma importancia. Están diseñados para que la estanqueidad se produzca antes de la apertura de la válvula, garantizando así una conexión hermética. Fabricados con materiales duraderos, garantizan una mejor resistencia a la corrosión en presencia de líquidos y de aditivos refrigerantes líquidos. Ofrecemos también una versión con protector que preserva los elementos de bloqueo y las juntas de estanqueidad del efecto de agentes externos, como el agua y el polvo.

Aplicaciones: Circuitos de refrigeración, motores, purgas, llenado

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 25
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 16

Fluidos

Refrigerante, agua, agua glicolada, aceites termoportadores, aceites lubricantes, ésteres, gases

Fabricación

Superficie en latón y acero inoxidable tratado

Otras características

  • Disponibles con varios tipos de juntas
  • Tapón de protección contra el polvo y anillos de colores (opcional)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo