Conectores rápidos HTI para alta temperatura

En respuesta a las crecientes exigencias en el campo de la inyección de plásticos, sale al mercado el novedoso enchufe HTI, capaz de resistir altas temperaturas de hasta 300 °C. Los conectores HTI cumplen todos los requerimientos de seguridad y cuentan con un sistema de cierre de doble acción. Diseñado para no requerir mantenimiento, el enchufe rápido no incorpora junta en la vena del fluido.

Aplicaciones: Regulación de temperatura en diversos sectores como el de inyección de plástico, metalurgia (fundición, hierro y acero), vidrio, composites, aluminio y mangesio y otros.

Especificaciones Técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 09 a 12
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 12

Fluidos

Fluidos termoportadores

Contrucción

Acero inoxidable

Otras características

Dos tipos de junta (fluorocarbono y perfluoroelastómero)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo