Enchufe de aluminio y paso libre DMR

El bloqueo de bayoneta automático de los enchufes de paso libre DMR garantiza la integridad de los circuitos incluso cuando estos están sometidos a una vibración extrema. Compactos y ligeros, los enchufes DMR son perfectos para aplicaciones embarcadas en el sector Motorsport. Sus materiales de calidad y su fabricación ofrecen duración y fiabilidad a largo plazo.

Aplicaciones: Conexión en cajas de desgasificación, conexión dentro del depósito, circuitos de refrigeración de agua

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 37
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 30

Fluidos

  • Aire, agua refrigerante, aceite, combustible

Fabricación

  • Aleación de aluminio de alta resistencia
  • 3 tipos de juntas

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo