Enchufes rápidos CGO y CGD para regulación de temperatura

En el núcleo de los sistemas electrónicos de refrigeración líquida, la tecnología antigoteo de los enchufes CGO y CGD garantiza una estanqueidad perfecta durante el funcionamiento, la conexión y la desconexión. Instalados en sistemas en rack, estos enchufes están diseñados para compensar desalineaciones de hasta 0,5 mm con la tecnología de oscilación CGO y de hasta 1 mm con la tecnología de desplazamiento CGD.

Aplicaciones: Refrigeración electrónica de convertidores, data centers, equipos de radares, equipos médicos de procesamiento de imágenes, etc.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 12
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Agua glicolada, aceites termoportadores, ésteres, agua refrigerante, queroseno, PAO

Fabricación

  • Aleación de aluminio con tratamiento superficial
  • Latón niquelado y acero inoxidable (en algunos tamaños y tipos)

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación CGO y CGD

Inglés (UK)

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.