Enchufe antigoteo de caras planas CBI

Los enchufes CBI están diseñados para resistir fuertes tensiones mecánicas, como la vibración y la oscilación. Su tecnología impide el goteo, lo que garantiza la seguridad del operario y también protege la integridad de los fluidos, de modo que evita la entrada de impurezas en los circuitos. Los conectores también pueden bloquearse para permitir su conexión "a ciegas" en zonas de difícil acceso.

Aplicaciones: conexión de circuitos de control de temperatura en condiciones exigentes

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 03 a 25
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 50

Fluidos

Agua fría y caliente, agua glicolada, vapor, aceite lubricante y otros

Fabricación

  • Principalmente en acero inoxidable con una alta resistencia mecánica
  • 100 % acero inoxidable disponible en algunos modelos

Otras características

Intercambiable con nuestra gama SPI

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo