Enchufes rápidos antigoteo SPT/CG para el sector ferroviario con enclavamiento por bolas

El diseño antigoteo y de caras planas de nuestros enchufes SPT/CG impide que el aire entre en los circuitos durante la conexión y que se pierda líquido en la desconexión. Estos enchufes están hechos con aleación de aluminio tratado de alto rendimiento, que los hace más resistentes y ligeros. Su diseño interior garantiza una mínima caída de presión para un caudal óptimo en las compactas dimensiones del conector. Gracias a su gran cantidad de bolas, el bloqueo es realmente robusto.

Aplicaciones: Refrigeración y regulación de temperatura en equipos electrónicos embarcados, motores y transformadores; llenado y drenado de circuitos; purga de circuitos

Especificaciones técnicas

  • Diámetros de paso (mm) : de 06 a 25
  • Presión máxima de servicio (bar)*: hasta 46

Fluidos

  • Agua glicolada, aceites termoportadores, ésteres

Fabricación

  • Aleación de aluminio con tratamiento superficial
  • Tapones de protección contra el polvo 

    • Macho de acoplamiento: cloropreno (CR)
    • Enchufe: POM y cloropreno (CR)

Otras características

  • Válvula de descarga opcional en el lado del enchufe o del macho de acoplamiento, que protege los circuitos en caso de que la presión continúe aumentando como consecuencia del calor residual
  • SPT 10 y SPT 12 disponibles en versión multiacoplamiento para la conexión simultánea de varios circuitos

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación "Refrigeración - Sector ferroviario"

Inglés (US)
Inglés (UK)
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.