Enchufes rápidos para control y regulación de temperatura

Stäubli dispone de una gama de conectores para control y regulación de temperatura, desde conectores de paso libre a conectores antipolución, para cumplir los requisitos de todas las industrias. El diseño de la superficie plana sin goteo garantiza la seguridad para numerosos procesos industriales, como por ejemplo refrigeración de equipos electrónicos, maquinaria y moldes, independientemente de que sus aplicaciones impliquen la conexión de agua fría o caliente o de aceites termoportadores minerales o sintéticos.

Soluciones para el control de temperatura

HTI – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
P. máx. : hasta 12 bar*

RME - Doble obturación

Ø de 06 a 25 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

RPL - Paso libre

Ø de 06 a 12 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

RMI - Simple o doble obturación

Ø de 06 a 37 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

GPL - Paso libre

Ø de 25 a 50 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

NCI - Colector de distribución

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

Soluciones para la gestión térmica

SPT - Sin goteo

Ø de 05 a 25 mm
P. máx. : hasta 80 bar*

SPH/BA/CG - Caras planas

Ø de 03 a 16 mm
P. máx. : hasta 80 bar*

CGO CGD - Auto-alineante

Ø de 03 a 12 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

VSU enchufe rápido simétrico

Ø de 38 a 50 mm
P. máx. : hasta 10 bar*

DMR - Paso libre

Ø de 06 a 37 mm
P. máx. : hasta 30 bar*

Soluciones comerciales

RME para el sector ferroviario

Ø de 06 a 25 mm
P. máx. : hasta 16 bar*

SPT para motorsports - Sin goteo

Ø de 05 a 12 mm
P. máx. : hasta 40 bar*

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo