Enchufes rápidos para regulación térmica
¿Porqué elegir Stäubli? Una amplia selección de productos altamente eficientes

Elegir la mejor solución de termoregulación adecuada a cada aplicación es fundamental, con independencia del fluido refrigerante utilizado, el entorno, las condiciones de uso y los costes de fabricación. La amplia gama de elección de enchufes rápidos Stäubli, ya sea paso libre o antipolución, con tamaños que van desde 3 mm a 50 mm de paso, ofrecerá fiabilidad a largo plazo.

HTI – Alta temperatura

DN (mm): de 09 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

RME - Doble obturación

DN (mm): de 06 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

RPL - Paso libre

DN (mm): de 06 a 12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

CBI - Conexiones y desconexiones limpias

DN (mm): de 03 a 25
Presión máxima admisible PS (bar)*: 50

RMI - Simple o doble obturación

DN (mm): de 06 a 37
Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

GPL - Paso libre

DN (mm): de 25 a 50
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

NCI - Colector de distribución

Stäubli ofrece soluciones específicamente diseñadas para optimizar la seguridad y eficiencia de sus aplicaciones.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo