Mangueras para líneas de soldadura - Oxiflex, Cetiflex, Propaflex y Jumeflex

Stäubli cuenta con una completa gama de mangueras flexibles para aplicaciones de soldadura con oxígeno y gases combustibles. Nuestros flexibles siguen la ISO 3821 y cumplen con todos los requisitos de seguridad. Con distintos colores dependiendo del combustible transportado, permiten la identificación visual de los circuitos.

Aplicaciones: soldadura y técnicas relacionadas.

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal DN (mm) de las mangueras: de 6 a 10

Gases

  • Oxígeno, azul
  • Acetileno, rojo
  • Otros gases combustibles, naranja

Otras características

Versión Jumeflex: mangueras de oxígeno y acetileno unidas para facilitar el manejo y mejorar las condiciones de trabajo.