Machos de acoplamiento de seguridad SUPER-PARFLAM PSO, PSA y PSP para uso con sopletes

Los machos de acoplamiento SUPER-PARFLAM instalados en el soplete combinan dos dispositivos de seguridad integrados a fin de proteger a los usuarios del retroceso de gas lento y del retroceso de llama explosivo. Los perfiles geométricos de Stäubli eliminan la conexión accidental de distintos circuitos entre sí. Gracias a la función de liberación rápida, las soluciones Stäubli permiten el cambio de útil de manera rápida y sencilla. Conexión y desconexión de las líneas en una única acción y detención automática del suministro de gas en la desconexión.

Aplicaciones: conexión rápida de líneas de oxígeno, acetileno y líneas de gas combustible al soplete.

Especificaciones técnicas

Presión máxima admisible PS (bar)*:

  • 12,5 (181 psi) para la línea de oxígeno
  • 1,5 (21 psi) para la línea de acetileno
  • 3 (43 psi) para otras líneas de gas combustible

Gases

Oxígeno
Acetileno
Otros gases combustibles

Construcción

  • Cuerpo del macho: acero al cromo endurecido
  • Cuerpo de seguridad SUPER-PARFLAM: aleación ligera anodizada
  • Rosca en latón

Otras características

Disponible en versión alto caudal

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo