Enchufes rápidos de seguridad SUPER-PARFLAM para uso con botellas o en la red de distribución - PSO, PSA, PSP

Montados en el regulador de la presión de salida, los conectores Stäubli SUPER-PARFLAM garantizan que las instalaciones están protegidas con 3 dispositivos de seguridad integrados: válvula de retención de gas, antirretorno de llama, válvula de corte térmico. Los perfiles geométricos de Stäubli eliminan la conexión accidental de distintos circuitos entre sí. La función de liberación rápida significa que las líneas pueden ser conectadas y desconectadas en un solo movimiento. El flujo de gas se detiene automáticamente en la desconexión. Los acoplamientos se pueden girar, asegurando que el botón está siempre accesible.

Aplicaciones: conexiones de mangueras de oxígeno, acetileno y otros gases combustibles.

Especificaciones técnicas

Presión máxima admisible PS (bar)*:

  • 12,5 (181 psi) para la línea de oxígeno
  • 1,5 (21 psi) para la línea de acetileno
  • 3 (43 psi) para otros gases combustibles

Gases

Oxígeno
Acetileno
Otros gases combustibles

Construcción

  • Cuerpo del conector: acero al cromo
  • Cuerpo de seguridad SUPER-PARFLAM: aleación ligera anodizada, latón en la versión de alto caudal

Otras características

Disponible en versión alto caudal

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo