Enchufes y machos de acoplamiento rápido para mangueras en líneas de soldadura - RBO, RBA y RBP

Instalados en las mangueras, permiten la conexión rápida de la manguera a la botella y a la red o al soplete. Estos acoplamientos se usan también para configurar alargadores. Los perfiles geométricos de Stäubli eliminan la conexión accidental de distintos circuitos entre sí. La función de conexión rápida significa que las líneas pueden ser conectadas y desconectadas en un solo movimiento y que el suministro de gas se detiene automáticamente al desconectarse.

Aplicaciones: conexión rápida de oxígeno, acetileno y otras líneas de gas combustible.

Especificaciones técnicas

Presión máxima admisible PS (bar)*:

  • 12,5 ( 181 psi ) para la línea de oxígeno
  • 1,5 ( 21 psi ) para la línea de acetileno
  • 3 ( 43 psi ) para otras líneas de gas combustible

Gases

Oxígeno
Acetileno
Otros gases combustibles

Construcción

  • Cuerpo del conector: acero al cromo
  • Macho de acoplamiento: acero al cromo endurecido
  • Rosca en latón

Otras características

Disponible en versión alto caudal

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo