Enchufes rápidos de seguridad para líneas de soldadura.

De acuerdo con las normas de seguridad NF EN 730-1 e ISO 5175 para categoría pesada, las conexiones Stäubli garantizan la seguridad de los usuarios y de las instalaciones durante las operaciones de soldadura con oxígeno y gas combustible. Su tecnología integra diversos dispositivos de seguridad y perfiles específicos Stäubli que evitan la conexión accidental de distintos circuitos entre sí. La función de liberación rápida significa que las mangueras pueden ser conectadas y desconectadas en un solo movimiento, con la máxima seguridad.

Enchufes rápidos de seguridad SUPER-PARFLAM para uso con botellas o en la red de distribución

3 características de seguridad integradas:

  • válvula de retención de gas
  • antirretorno de llama
  • válvula de cierre sensible a la temperatura

Enchufes y machos de acoplamiento rápido para mangueras y alargadores

Machos de acoplamiento rápido de seguridad SUPER-PARFLAM para uso con sopletes

2 características de seguridad integradas:

  • válvula de retención de gas
  • antirretorno de llama

Mangueras flexibles para líneas de soldadura

Para circuitos de oxígeno, acetileno y otros gases combustibles.