Conectores eléctricos CEB para alimentación de baterías y potencia

Nuestros conectores eléctricos "irrompibles" CEB incorporan la tecnología patentada Multilam y crean contactos eléctricos permanentes, incluso en entornos con mucha vibración. Su caja sellada está diseñada para resistir golpes e hidrocarburos, lo que garantiza su rendimiento a largo plazo.

Aplicaciones: Conexiones de batería para todo tipo de vehículos, conexiones de potencia en vehículos híbridos y eléctricos (tensión máxima hasta 1000 V)

Especificaciones técnicas

  • Tamaños de cable (mm²): de 6 a 50
  • Tensión máx. (V): hasta 1000

Energía

Eléctrica

Fabricación

  • Cuerpo: Poliuretano rojo
  • Contactos: Aluminio plateado

Otras características

  • Cable trenzado de alta flexibilidad con aislamiento reforzado
  • Varios tamaños de cable en diferentes colores (negro, rojo o transparente)