Enchufe antigoteo con bloqueo de bayoneta HCB 28/L

Ideales para repostaje, los enchufes de seguridad HCB garantizan una desconexión limpia y sin goteo. Fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia, son ligeros y pueden estar equipados con un volante manual para facilitar su manejo. Además, son versátiles y se adaptan perfectamente a las conexiones de boquillas intercambiables.

Aplicaciones: Operaciones logísticas de combustible comerciales y militares, entre ellas, aviones de repostaje, unidades de repostaje auxiliares, unidades de distribución, depósitos de almacenamiento plegables y diferentes sistemas de repostaje móviles, conexión rápida de mangueras de repostaje y equipo de llenado de combustible.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 28
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Combustibles

Fabricación

  • Aleación de aluminio de alta resistencia con tratamiento superficial
  • Casquillo protector de fluorocarburo
  • 2 tipos de juntas disponibles

Otras características

  • Opción con volante manual disponible

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue toda la documentación sobre el HCB 28/L

Inglés

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.