Conector breakaway de seguridad BRH para la línea de repostaje de hidrógeno

Instalado en la línea de repostaje, el conector breakaway BRH activa el cierre automático del circuito en caso de que el vehículo arranque con el boquerel aún conectado, esté o no presurizado el sistema. El dispositivo de seguridad breakaway es reutilizable y puede volver a ser reconectado con total seguridad.

Aplicaciones: Seguridad en el repostaje de vehículos eléctricos con pila de combustible.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 08
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 438

Fluidos

  • Hidrógeno

Fabricación

  • Acero inoxidable

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo