Válvula antirretorno GMV para vehículos GNV

Nuestras válvulas antirretorno GMV están diseñadas para permitir que el gas fluya en un única dirección. Centrándose en la seguridad, ofrecen una estanqueidad redundante en la manguera de repostaje e impide el resoplado de la gasolinera y ofrece una protección adicional en caso de accidente.

Aplicaciones: Repostaje rápido o puntual de vehículos ligeros y pesados

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 09
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

Fluidos

  • Gas natural

Fabricación

  • Acero inoxidable

Otras características

Los componentes del sistema GNV Stäubli están diseñados para trabajar en conjunto, lo que garantiza la integridad del sistema. Por tanto, se recomienda que utilice un receptáculo Stäubli con la válvula antirretorno GMV en la misma línea de combustible.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo