Receptáculo GMV para vehículos de gas natural

El diseño interno de nuestros receptáculos GMV está concebido para la comodidad y la seguridad del usuario, ya que permite un llenado silencioso. La calidad de su fabricación y de sus materiales garantiza la fiabilidad y la durabilidad.

Los receptáculos GMV Stäubli se montan conforme a las especificaciones ISO/TS 16949 y cumplen con las normativas GNV 1, ISO 14469-1 e ISO 14469-3.

Aplicaciones: Llenado de vehículos ligeros (CMV 08) y pesados (GMV 09)

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 08 a 09
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

Fluidos

  • Gas natural

Fabricación

  • Acero inoxidable

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo