Conector breakaway BRW de seguridad para líneas GNV

Instalados en la manguera de repostaje, nuestros fiables conectores breakaway BRW 02 y 08 garantizan la desconexión de la manguera y el cierre del circuito de forma segura en caso de que el vehículo se aleje con el boquerel aún conectado. La desconexión es automática, tanto si el sistema está presurizado como si no. Las conexiones del breakaway pueden reutilizarse y volver a conectarse de forma segura.

Aplicaciones: Seguridad en el llenado lento de vehículos ligeros o en líneas de venteo (BRW 02); seguridad en el llenado rápido de vehículos ligeros o pesados (BRW 08).

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 02 a 08
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 315 para el BRW 08
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 200 para el BRW 02

Fluidos

  • Gas natural

Fabricación

  • Aluminio revestido y acero inoxidable

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo