Boquerel de repostaje autoservicio GMV tipo 1 para vehículos GNV

Nuestros duraderos boquereles GMV combinan la máxima seguridad con la facilidad de uso, lo que los hace ideales para las gasolineras autoservicio. El circuito puede abrirse en un solo movimiento, girando la palanca, al tiempo que su sistema de descompresión integrado garantiza una desconexión segura en todo momento.

Los boquereles GMV cumplen la normativa para el manejo seguro de gas natural y son compatibles con los receptáculos GNV 1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 e ISO 14469-3.

Aplicaciones: Llenado rápido de vehículos ligeros y pesados en gasolineras autoservicio

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 09
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

Fluidos

  • Gas natural

Fabricación

  • Aluminio y acero inoxidable

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo