Boquerel GMV 06 tipo 1 para repostaje de GNC

Ergonómico y de fácil uso, el boquerel de repostaje GMV 06 es ideal para abastecimiento de GNC en autoservicios para vehículos equipados con machos con perfil GNV 1, ISO 14469-1 e ISO 14469-3. En cumplimiento con las exigencias reglamentarias referentes al uso con gas natural, el boquerel GMV 06 garantiza una perfecta seguridad para los utilizadores y las instalaciones.

Aplicaciones: Carga rápida de gas natural a vehículos en estaciones autoservicio.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: cv = 0,81
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

Fluidos

  • Gas natural

Fabricación

  • Aislamiento de policarbonato en las zonas de manipulación

Otras características

  • 2 colores de palanca según modelo:
    • azul para la conexión de perfiles P 30 – B 200 – Presión nominal 200 bar (3000 psi)
    • amarillo para la conexión de perfiles P 36 – B 250 – Presión nominal 250 bar (3600 psi)
  • Soporte con sensor de presencia del boquerel

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo