Boquerel de repostaje tipo 2-3 CMV para vehículos GNC

Los boquereles CMV ofrecen una solución simple y económica para el repostaje de flotas de vehículos. Su bloqueo automático permite una conexión muy rápida, mientras que una gran zona de contacto impide que se dañen los receptáculos de llenado. Los boquereles son además ergonómicos, lo que requiere el mínimo esfuerzo al conectarlos. Los boquereles CMV cumplen las normativas relativas al uso de GNV y son compatibles con los receptáculos GNV 1, ISO 14469-1 e ISO 14469-3.

Aplicaciones: Llenado rápido o lento de vehículos GNC

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 08
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 250

Fluidos

  • Gas natural

Fabricación

  • Acero inoxidable y latón

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo