Sistemas de repostaje para vehículos de gas natural (GNV/GNC)
Alta fiabilidad y eficiencia

Ofrecemos soluciones de conexión adaptadas a cada tipo de vehículo y modo de llenado. Todos nuestros productos se diseñan para garantizar su seguridad y proporcionan una facilidad de uso óptima, con características como empuñaduras ergonómicas fabricadas para ofrecer comodidad y fiabilidad a largo plazo.

GMV - Receptáculo

DN (mm): de 08 a 09
ISO 14469-1 e ISO 14469-3

GMV - Válvula antirretorno

DN (mm): de 08 a 09
Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

BRW – Dispositivo de breakaway

DN (mm): de 02 a 08
Presión máxima admisible PS (bar)*: 315

GMV 06 – Boquerel autoservicio

Bloqueo de seguridad mecánico

Válvula integrada de 3 vías

Vehículos ligeros

NGV 1, ISO 14469-1 e ISO 14469-3

GMV 09 y 12 - Boquerel autoservicio

Válvula de 3 vías integrada.
Llenado rápido.
Vehículos ligeros o pesados.

NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 e ISO 14469-3

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo