Dispositivo breakaway de seguridad BRW para GLP

Nuestro dispositivo breakaway de seguridad BRW se desconecta inmediatamente y corta de forma automática el circuito ante un exceso de tensión en la manguera de repostaje. Protege los vehículos y las instalaciones y garantiza la seguridad del usuario, ya que evita escapes de gas a la atmósfera. El BRW es fácil de instalar y de volver a conectar, no presenta ningún riesgo de desconexión accidental y evita las pérdidas debidas a largas esperas en las gasolineras por incidentes con la manguera.

Aplicación: Repostaje de vehículos GLP

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25

Fluidos

Gas licuado del petróleo (GLP)

Fabricación

Materiales compatibles con GLP

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación GLP

Inglés (UK)

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.