Boquerel de repostaje GPV14 para vehículos GLP

Nuestro ligero y ergonómico boquerel GPV14 para GLP es tan fácil de usar como un boquerel estándar para gasolina. Está diseñado para un manejo totalmente seguro, la ventilación de gas elimina el peligro de incendio y el accionamiento automático minimiza el riesgo de errores de manipulación. El GPV14 cumple con la normativa relativa al uso de gas licuado del petróleo (GLP); el perfil de conexión cumple con la norma EN 13760.

Aplicación: Repostaje de vehículos GLP

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 14
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25

Fluidos

Gas Licuado del Petróleo (GLP)

Fabricación

Materiales compatibles con GLP

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación sobre el GPV14

Inglés

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.