Sistemas de repostaje para vehículos con funcionamiento a base de gas licuado del petróleo (GLP)

Los conectores Stäubli para vehículos alimentados por gas licuado del petróleo (GLP) se diseñan para ofrecer fiabilidad a largo plazo, facilidad de uso y una seguridad garantizada. Disponemos de soluciones adaptadas a cada tipo de vehículo y modo de llenado.

GLP - Boquilla de repostaje

Presión máxima admisible PS (bar)*: 25

GLP – Breakaway de seguridad

DN (mm): 11
Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.

Descargar documentación sobre

Inglés