SAF Advanced Filling System

Sistema de repostaje SAF para paradas en boxes

Gracias a su gran caudal de paso, el sistema de repostaje SAF puede llenar el depósito mucho más rápido y minimizar así el tiempo de parada en boxes. La seguridad está garantizada gracias a su conexión secuencial que impide el flujo de combustible hasta que el enchufe está completamente conectado al macho de acoplamiento. Como característica de seguridad adicional, el sistema de repostaje SAF también está equipado con un dispositivo hombre muerto aprobado por la FIA.

Aplicaciones: Repostaje rápido en carreras de resistencia de coches o motos

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 45
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: gravedad

Fluidos

  • Combustible

Fabricación

  • Aluminio (principalmente)
  • 2 tipos de juntas

Otras características

  • Versiones de botella recta o en ángulo