Enchufes rápidos antigoteo SPT para circuitos de combustible

Los enchufes SPT para circuitos embarcados de combustible cumplen los exigentes requisitos del sector Motorsport , ya que combinan un rendimiento de gran caudal con una fiable seguridad antigoteo. Son muy compactos y ligeros y están diseñados para encajar con facilidad en todo tipo de vehículos.

Aplicaciones: Conexión de circuitos de combustible (con opción breakaway), toma de muestras aprobado por la FIA, repostaje de vehículos de rally (versión rally)

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 05 a 12
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 40

Fluidos

Combustibles, etanol, aceite

Fabricación

  • Aluminio de alta resistencia
  • 2 tipos de juntas

Otras características

  • Disponible versión para rally con protección antipolvo
  • Opción breakaway

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo