Enchufes rápidos y sistemas de repostaje para combustibles
Alta resistencia al aceite, la presión y la vibración

Stäubli ofrece soluciones de conexión para cada tipo de combustible, modo de llenado y vehículo, incluidos vehículos ligeros y pesados y vehículos de repostaje de aeronaves, que permiten la conexión segura de una amplia gama de circuitos. Nuestros productos incluyen soluciones para gas natural (GNV), gas licuado del petróleo (GLP) e hidrógeno, unidades de repostaje auxiliar de aeronaves, unidades de distribución, depósitos de almacenamiento plegables y sistemas de abastecimiento de combustible móviles.

Gas licuado del petróleo

Sistemas de repostaje para vehículos de gas licuado del petróleo (GLP)

Vehículos de gas natural

Sistemas de repostaje para vehículos de gas natural (GNV/GNC)

Vehículos eléctricos con pila de combustible

Sistemas de carga de hidrógeno para repostaje de vehículos equipados con pila de combustible.

HCB28L Safety Refueling

HCB 28/L para repostaje de seguridad

DN (mm): 28
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

VSU 38 enchufe rápido simétrico

DN (mm): 38
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

DMR - Paso libre

DN (mm): de 06 a 37
Presión máxima admisible PS (bar)*: 30

Soluciones comerciales

SAF Advanced Filling System

SAF para motorsports - Sistema de llenado avanzado

DN (mm): 45
Presión máxima admisible PS (bar)*: gravity

SPT para motorsports - Antigoteo

DN (mm): 05-08-12
Presión máxima admisible PS (bar)*: 40

SPH/BA para motorsports - Antigoteo

DN (mm): de 03 a 16
Presión máxima admisible PS (bar)*: 350

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo