Manguera de aire respirable TQR equipada con enchufes rápidos

Gracias a su fácil manejo, sus propiedades antiestáticas y su resistencia al calor, las mangueras TQR ofrecen una solución de gran calidad para la alimentación de aire respirable a los operarios.

Aplicaciones: Alimentación de aire respirable entre las tomas de red, colectores de distribución y equipos de protección individual

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 10 x 16 a 19 x 28
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire respirable

Fabricación

  • Interior de la manguera: PVC con malla de refuerzo
  • Capa exterior: PVC descontaminable
  • Color: azul (RAL 5015)
  • Cada extremo está equipado con un terminal prensado de acero inoxidable 316L , con trazabilidad

Otras características

  • Comodidad: Ligera y flexible
  • Manguera descontaminable
  • 3 diámetros y longitudes

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo