Manguera helicoidal HQR con enchufes rápidos

Las mangueras helicoidales HQR están equipadas con enchufes rápidos AQR y son el complemento ideal para nuestra gama de mangueras TQR de alimentación de aire respirable para equipos de protección individual (EPI). Dotadas de un incomparable nivel de memoria plástica, que les permite recuperar completamente su forma original después de la extensión, ocupan un espacio mínimo. Además, las mangueras HQR cumple estrictamente la norma EN 14594 relativa a los circuitos de aire respirable, lo cual garantiza una total seguridad.

 Aplicación: Alimentación de aire respirable desde sistemas montados en el techo

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 9 x 13
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire respirable

Fabricación

  • Poliuretano

Otras características

  • Tamaño compacto: Un máximo de 7 m de longitud y sólo 2 m en posición recogida

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo