Enrollador de manguera abierto EQR

Indispensable en cualquier taller, los enrolladores de manguera automáticos con tambor abierto EQR Stäubli ponen las mangueras de aire respirable a disposición de los operarios de manera cómoda y segura. Un brazo ajustable multidireccional y una guía de rótula reducen la fricción, lo cual prolonga la vida útil de las mangueras de aire respirable. Los enrolladores de manguera EQR son compactos y muy duraderos; ahorran espacio y son perfectos para su uso en una gran variedad de sectores industriales como el nuclear, el químico, el petroquímico y el farmacéutico.

Aplicación: Alimentación en tomas de redes de aire respirable

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 10 a 19
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire respirable

Fabricación

  • Acero inoxidable

Otras características

  • Equipado con mangueras TQR Stäubli

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo