Colector de aire respirable DQR

Parte integral de los sistemas de suministro de aire respirable móviles, el colector de aire respirable DQR Stäubli tiene capacidad para abastecer los equipos de protección individual (EPI) de hasta 6 operarios desde una única manguera de alimentación.

Aplicación: Alimentación simultánea de aire respirable a varias personas

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 08
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire respirable

Fabricación

  • Cuerpo: Aluminio anodizado, latón niquelado o acero inoxidable AISI 303
  • Asa: Varios compuestos antirrayado
  • Soportes: Varios compuestos antirrayado con refuerzos metálicos

Otras características

  • Tamaño compacto: Máxima eficiencia con tamaño mínimo ya que alimenta simultáneamente a varias personas

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo