Enchufe rápido de seguridad AQR para aire respirable

Porque cada aplicación es diferente, nuestra gama de enchufes rápidos AQR está diseñada para cumplir todos los requisitos en circuitos para aire respirable, incluidas las conexiones para sistemas de gran caudal y equipos de protección individual. A fin de satisfacer los requisitos fundamentales de seguridad, los enchufes AQR están equipados con ajustes mecánicos a prueba de maniobras erróneas, tecnología antilatigazo y un perfil de conexión único diseñado para eliminar el riesgo de conexión accidental.

Aplicaciones: Conexión a tomas de aire respirable, conexión directa con el EPI, conexión con unidades de tratamiento de aire y unidades de distribución

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 5 a 17 mm
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire respirable

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe: Acero inoxidable
  • Macho de acoplamiento: Acero al cromo de alta resistencia

Otras características

  • Existen varias opciones disponibles, entre ellas, un tapón protector contra el polvo, un candado de seguridad, un botón saliente y un botón orientable
  • Disponible en versión panelable.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo