Líneas de alimentación de aire respirable para todos los equipos de protección personal
Enchufes rápidos, manguera, filtros, etc.

Conocedores de que las líneas de aire respirable son líneas verdaderamente vitales,Stäubli respeta las normas EN 12021, EN 14594 y EN 14593. Nuestros productos de aire respirable incorporan las ventajas adicionales que aporta una experiencia de más de 50 años en tecnología de conexión de fluidos y un profundo conocimiento de una amplia gama de aplicaciones de aire respirable. Tomamos en cuenta sus necesidades individuales y medioambientales, manteniendo los estándares de seguridad más estrictos y basándonos en una sólida experiencia, para ofrecer una gama completa de soluciones que incorporan funciones de suministro, conexión, filtrado y distribución.

AQR - Enchufes rápidos de seguridad

DN (mm): de 5 a 10,5
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

TQR - Flexibles equipados

DN (mm) interior: de 10 a 19
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

HQR - Mangueras espirales

DN (mm): 9
Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

EQR - Enrollador de manguera

Enrollador de manguera con tambor abierto, automático y manual.

DQR - Distribuidor

Suministro simultáneo de aire respirable a diversos equipos de protección personal.

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo