Unidad de soplado con pistola sopladora en acero PML

Esta unidad de soplado, que consta de una manguera helicoidal y una pistola sopladora en acero, viene preparada para ser conectada. Una palanca larga hace que la PML sea flexible y práctica al uso, mientras que toda su fabricación en acero la hace resistente y duradera.

Aplicaciones: soplado en talleres en los sectores mecánico, eléctrico, de carpintería y plásticos

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm) de las mangueras : de 5 x 8 a 6,5 x 10
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo de la pistola sopladora en acero al cromo
  • Superficies de la boquilla templadas
  • Muelles en acero inoxidable 18/8

Otras características

  • 5 tipos de boquillas para 5 aplicaciones distintas: MIK, SIL, VEN, ZEP y COT
  • 2 diámetros de manguera y 4 longitudes de trabajo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo