Unidad de conexión autorretráctil

Compuestas de una manguera en espiral de alta calidad sin silicona y de enchufes Stäubli duraderos; las unidades de conexión HJP ya vienen montadas. Indispensable en talleres de alto rendimiento, ahorran tiempo y ofrecen un alto nivel de flexibilidad y seguridad en el lugar de trabajo.

Aplicación: conexión rápida en todos los sectores

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm) de las mangueras: de 8 x 12 a 11 x 16
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

Manguera de poliuretano

Otras características

  • 3 tipos de enchufes de seguridad Stäubli
  • Sin silicona
  • 3 diámetros de manguera y 4 longitudes de trabajo
  • Versión orientable 360° disponible

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación HJP

Inglés
Español

Demostración online: seguridad antilatigazo

Get the Flash Player to see this animation/video.