Unidad de soplado con pistola sopladora STA en composite

Con esta completa unidad de soplado, Stäubli combina las cualidades de una pistola sopladora de seguridad resistente, económica y antirrayado con el rendimiento de una manguera helicoidal, a la vez que mejora la ergonomía de su lugar de trabajo. Muy valorada por los operarios, resulta un complemento muy práctico para el taller.

Aplicaciones: limpieza del lugar de trabajo, soplado de la máquina de mecanizado, eliminación del polvo y secado de las piezas, etc. en una gran variedad de sectores: automoción, electricidad, mecánica, laboratorios, carpintería y muchos más

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 5 x 8 a 6,5 x 10
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Aire comprimido

Fabricación

  • Pistola sopladora en composite
  • Conexión en latón

Otras características

  • 2 diámetros de manguera y 5 longitudes de trabajo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo