Enchufe de seguridad activa antirrayado NSI

Diseñada para proteger las superficies fragiles, nuestra gama NSI es perfecta para aplicaciones sensibles a rayarse. Los enchufes NSI también garantizan un alto rendimiento y la seguridad del usuario, ya que incluyen una característica de seguridad activa 3 en 1 que elimina el riesgo de expulsión violenta de la manguera sometida a presión.

Aplicaciones: conexión rápida y directa de herramientas neumáticas en diversos sectores, entre los que se incluyen pintura de vehículos, talleres de carrocería, aviación, líneas de montaje final de vehículos y muchas más

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 8
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

Fluidos

  • Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe: Composite antiestático
  • Bloqueo: acero con tratamiento térmico
  • Macho de acoplamiento: acero inoxidable con 13 % de cromo, templado y rectificado
  • Obturación: enchufe con válvula; macho de acoplamiento de paso libre
  • Orientable con cuerpo de acero inoxidable de gran resistencia y protector de goma

Otras características

  • Peso ligero
  • 2 tipos de rótula disponibles

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación NSI

Inglés (US)
Inglés (UK)
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demostración online: seguridad antilatigazo

Get the Flash Player to see this animation/video.