Pistola de seguridad compacta SBG

Gracias a su combinación de ergonomía, rendimiento y durabilidad, las nuevas pistolas SBG hacen el día a día más fácil a sus operarios. Muy compacta, esta solución 2-en-1 se conecta de manera sencilla a cualquier conector de aire comprimido Stäubli.

Aplicaciones: limpieza del puesto de trabajo, soplado de piezas mecanizadas, limpieza y secado en todo tipo de industrias mecánica, eléctrica, automotriz, farmacéutica, madera, plástico...

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 06
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 12

Fluidos

Aire comprimido

Construcción

  • Pistola en material composite
  • Conexión en latón

Otras características

  • La pistola puede ser fácilmente colgada en el soporte, el cuál incorpora una función de break-away, utilizando el anillo o la palanca.
  • Cuerpo y punta de la pistola diseñados para prevenir riesgos de rayado de superficies delicadas (pintura, muebles, etc.).

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo