Enchufe de seguridad y de gran caudal RVS

Diseñados para caudales muy elevados, los enchufes RVS combinan seguridad absoluta hacia el operario con una óptima eficacia para las instalaciones neumáticas. Sus materiales de construcción de calidad garantizan una estanqueidad fiable y duradera. El mantenimiento de la red también se simplifica, ya que una válvula cierra completamente el circuito.

Aplicaciones: suministro general para talleres, conexión de grandes mangueras flexibles a la instalación del cliente, suministro a colector, conexión de grandes herramientas neumáticas

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 33
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

Aire comprimido

Fabricación

  • Enchufe: latón cromado
  • Macho de acoplamiento: acero templado

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo