Enchufes de seguridad activa RSI

Stäubli ha desarrollado la seguridad activa 3 en 1 para eliminar el riesgo de expulsión violenta de la manguera sometida a presión. Con esta tecnología, los enchufes RSI ofrecen una completa y segura solución para las necesidades más exigentes de los operarios.

Aplicaciones: conexión de equipamiento neumático, conexiones de unión entre mangueras, conexiones de herramientas neumáticas, pistolas sopladoras, sistemas automáticos en máquinas y muchas más

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe: acero inoxidable con 17 % de cromo
  • Bloqueo: acero con tratamiento térmico
  • Macho de acoplamiento: acero inoxidable con 13 % de cromo, templado y rectificado
  • Obturación: enchufe con válvula; macho de acoplamiento de paso libre
  • Opción de enchufe orientable con rótula y cuerpo del enchufe de aluminio de gran Resistencia

Otras características

  • El cuerpo del enchufe RSI pueden orientarse para que el botón esté colocado del modo más accesible posible
  • Opción de botón saliente
  • Peso ligero
  • Versión orientable con una alta flexibilidad y un funcionamiento sin esfuerzo

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación RSI

Inglés (US)
Inglés (UK)
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demostración online: seguridad antilatigazo

Get the Flash Player to see this animation/video.