Enchufes compactos de seguridad RCS

Al ser cómodos de manejar y fáciles de conectar y desconectar, los enchufes RCS ofrecen una excepcional facilidad de uso para el operario, al tiempo que su tecnología antilatigazo garantiza una completa seguridad. Su posición “parking” mantiene el macho de acoplamiento desconectado “en espera” en el enchufe y evita que se caiga al suelo.

Aplicaciones: conexión de equipamiento neumático, conexiones de herramientas neumáticas, pistolas sopladoras y sistemas automáticos en máquinas, conexiones en uniones de manguera y muchas más

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Aire comprimido

Fabricación

  • Cuerpo del enchufe: acero inoxidable con 17 % de cromo
  • Macho de acoplamiento: acero inoxidable con 13 % de cromo templado y rectificado
  • Bloqueo monobloc: acero inoxidable con 13% de cromo templado

Otras características

  • Botón saliente opcional
  • Versión orientable 360° disponible

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo

Descargue la documentación RCS

Inglés (US)
Inglés (UK)
Español

Demostración en línea

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demostración online: seguridad antilatigazo

Get the Flash Player to see this animation/video.