Enchufe rápido de seguridad RBS en acero inoxidable

¡Nuevo! El enchufe rápido RBS ofrece una seguridad total. Construidos en acero inoxidable, están diseñados para resistir los entornos de trabajo más severos y eliminar cualquier riesgo de corrosión. Sus contrastadas funciones de seguridad protegen contra el riesgo de expulsión violenta del flexible bajo presión.

Aplicaciones: procesado de alimentos, industria química, industria farmacéutica, energía nuclear, otras,……

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 11
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 16

Fluidos

Aire comprimido y gases inertes

Construcción

Mayoritariamente en acero inoxidable 316

Otras características

Varios tipos de terminaciones y juntas.

Opciones:

  • Conector pasamuros
  • Desengrasado 
  • Cumplimiento FDA

Tapones de protección para machos de acoplamiento en inoxidable o en cloropreno

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo