Miniconectores rápidos MRA

El exclusivo diseño de nuestros conectores compactos MRA incluye una junta tórica que garantiza una estanqueidad perfecta. El macho de acoplamiento gira libremente en el enchufe, lo que impide que la manguera se rompa y simplifica el trabajo.

Aplicaciones: circuitos de aire comprimido, bancos de pruebas, mesas de laboratorio, control de automatización neumática

Especificaciones técnicas

  • Diámetro nominal DN (mm): 4
  • Presión máxima admisible PS (bar)*:
    • 10 (estándar)
    • 250 con la versión IB

Fluidos

Aire comprimido, gases, líquidos

Fabricación

  • Macho de acoplamiento en acero inoxidable 18/09
  • Enchufe:
    • Estándar: latón
    • Versión IB: acero inoxidable 18/09

Otras características

Disponible en obturación simple o doble

*dependiendo de las condiciones de servicio y del modelo